AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Utvändig gänga

003L3526

RSK: 5402857

AVTQ huvudregulator DN20 exkl. pilotreg., I-p

Produktinformation

Bruttovikt 2.92 Kilogram
Nettovikt 2.92 Kilogram
Volym 9.168 Liter

 

Anslutning, standard ISO 228/1
Anslutningsstorlek G 1 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Contain batteries No
Description AVTQ huvudregulator DN20 exkl. pilotreg., I-p
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 4 bar
Flödesegenskaper Split
Funktion Flödeskompenserad temperaturregulator
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Givaranslutning M22x1/R3/4 utv. gänga enl. DIN 2999
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 1 m
Kavitationsfaktor 0.6
Kvs-värden [m³/h] 3.2 m³/h
Kägel-/sätesförsegling material EPDM/Rostfritt stål 1.4571
Läckagenivå [% kvs] < 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 100 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 130 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Mediumalternativ 2 tappvarmvatten Tappvarmvatten (kloridhalt (Cl-halt) max. 200 PPM)
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Temperature controllers
Reaktionstid stängd [sek] 4 "
Reaktionstid öppen [sek] 4 "
Regleringsfaktor 100:1
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 15 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 90 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 45 °C
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Tryckklass PN 16
Typ AVTQ
Ventilhus, material Rg5 W. nr 2.1096.01
Ventilkägla material EPDM-gummi
Ventilstorlek DN 20
Ventilsäte, material CrNi stål W. nr 1.4404
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality