Returtemperaturbegränsare, FJVR-ventiler, DN 15, Vinkel

003L1013

RSK: 5402608

Ventil för returtemperaturbegränsning, typ FJVR, ska kombineras med FJVR-givare

Produktinformation

Bruttovikt 0.3 Kilogram
Nettovikt 0.292 Kilogram
Volym 0.327 Liter
EAN 5702421034606

 

Anslutningsstorlek in R 1/2
Anslutningsstorlek ut Rp 1/2
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Ventil för returtemperaturbegränsning, typ FJVR, ska kombineras med FJVR-givare
Differenstrycksområde [bar] [Max] 1 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Konstruktion Vinkel
Kvs-värden [m³/h] 0.68 m³/h
Produktgrupp Return temperature limiters
Satsens innehåll Ventil
SCIP ID nr 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d
SCIP-dokumentproduktnamn FJVR valve
Testtryck [bar] 16 bar
Typ FJVR valves
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstorlek DN 15