Returtemperaturbegränsare, FJVR-ventiler, DN 10, Vinkel

003L1011

Ventil för returtemperaturbegränsning, typ FJVR, ska kombineras med FJVR-givare

Produktinformation

Bruttovikt 0.206 Kilogram
Nettovikt 0.188 Kilogram
Volym 0.375 Liter
EAN 5702420026473

 

Anslutningsstorlek in R 3/8
Anslutningsstorlek ut Rp 3/8
Arbetstryck [bar] [Max] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Ventil för returtemperaturbegränsning, typ FJVR, ska kombineras med FJVR-givare
Differenstrycksområde [bar] [Max] 1 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Konstruktion Vinkel
Kvs-värden [m³/h] 0.39 m³/h
Produktgrupp Return temperature limiters
Satsens innehåll Ventil
SCIP ID nr 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d
SCIP-dokumentproduktnamn FJVR valve
Testtryck [bar] 16 bar
Typ FJVR valves
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstorlek DN 10