Gängnipplar, G 2 1/2; R 1 1/4, Utvändig gänga
003H6906
RSK: 5386312
Nippel utv. gän. R11/4 PN25 DN32 (G11/2)
Nippel utv. gän. R11/4 PN25 DN32 (G11/2)
Bruttovikt | 0.626 Kg |
Nettovikt | 0.61 Kg |
Volume | 0.312 Liter |
EAN | 5702421544907 |
Bruttovikt | 0.626 Kg |
Nettovikt | 0.61 Kg |
Volume | 0.312 Liter |
EAN | 5702421544907 |
Anslutningsstorlek |
G 2 1/2 R 1 1/4 |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
Description | Nippel utv. gän. R11/4 PN25 DN32 (G11/2) |
Diameter [mm] | 32 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Mässing CW617N |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
Produktgrupp | Tailpieces |
SCIP ID nr | 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448 |
SCIP-dokumentproduktnamn | Tailpiece |
Typ | Thread tailpieces |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningsstorlek |
G 2 1/2 R 1 1/4 |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
Description | Nippel utv. gän. R11/4 PN25 DN32 (G11/2) |
Diameter [mm] | 32 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Mässing CW617N |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
Produktgrupp | Tailpieces |
SCIP ID nr | 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448 |
SCIP-dokumentproduktnamn | Tailpiece |
Typ | Thread tailpieces |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |