Gängnipplar, DN 20, PN 25, DN 20, R 3/4; G 1, Utvändig gänga

003H6903

RSK: 5386307

Nippel utv. gän. R3/4 PN25 DN20 (G1)

Produktinformation

Bruttovikt 0.29 Kilogram
Nettovikt 0.285 Kilogram
Volym 0.324 Liter
EAN 5702421544884

 

Anslutningsstorlek G 1
R 3/4
Anslutningstyper Utvändig gänga
Contain batteries No
Description Nippel utv. gän. R3/4 PN25 DN20 (G1)
Diameter [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Out of scope
För ventilstorlek DN 20
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningskvantitet 2
Material Mässing CW617N
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Tailpieces
SCIP ID nr 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
SCIP-dokumentproduktnamn Tailpiece
Tryckklass PN 25
Typ Thread tailpieces