Gängnipplar, R 1/2; G 3/4, Utvändig gänga

003H6902

RSK: 5386306

Nippel utv. gän. R1/2 PN25 DN15 (G3/4)

Produktinformation

Bruttovikt 0.166 Kg
Nettovikt 0.163 Kg
Volume 0.125 Liter
EAN 5702421544877

 

Anslutningsstorlek G 3/4
R 1/2
Anslutningstyper Utvändig gänga
Description Nippel utv. gän. R1/2 PN25 DN15 (G3/4)
Diameter [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningskvantitet 2
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Mässing CW617N
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Tailpieces
SCIP ID nr 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
SCIP-dokumentproduktnamn Tailpiece
Typ Thread tailpieces