Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
003H6738 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
AVQM, PN 16, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.16 - 3.5, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: fri
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVQM, PN 16, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.16 - 3.5, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: fri AVQM, PN 16, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.16 - 3.5, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: fri](https://assets.danfoss.com/photos/preview/124098/ID191540253290-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVQM, PN 16, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.16 - 3.5, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: fri AVQM, PN 16, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.16 - 3.5, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: fri](https://assets.danfoss.com/photos/preview/124098/ID191540253290-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVQM, PN 16, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.16 - 3.5, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: fri
003H6738
RSK: 5360116
AVQM PN16 20/6,3 /0,2 gänga tillopp/ret