AVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Flöde

003H6644

AVD PN25 15/4 1-5 gänga tillopp/retur

Produktinformation

Bruttovikt 3.756 Kilogram
Nettovikt 3.408 Kilogram
Volym 9.739 Liter
EAN 5702421541647

 

Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVD PN25 15/4 1-5 gänga tillopp/retur
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Tryckreduceringsregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.41
Kavitationsfaktor 25 % 0.69
Kavitationsfaktor 50 % 0.62
Kavitationsfaktor 75 % 0.6
Kvs-värden [m³/h] 4 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.02
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 5 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min] 1 bar
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Tryckreduceringsregulator
Typ AVD
Ventilhus, material Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage Flöde