Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
003H6614 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Förbigång
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Förbigång
003H6614
AVA PN25 15/4 1,0-4,5 gänga förbigång