AVPA, PN 25, DN 40, 16.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Utvändig gänga, G 2 A
003H6600
AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 gänga förbigång
AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 gänga förbigång
Bruttovikt | 6.359 Kilogram |
Nettovikt | 6.139 Kilogram |
Volym | 29.134 Liter |
EAN | 5702421541197 |
Bruttovikt | 6.359 Kilogram |
Nettovikt | 6.139 Kilogram |
Volym | 29.134 Liter |
EAN | 5702421541197 |
Anslutningsstorlek | G 2 A |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 gänga förbigång |
Diameter [mm] | 40 mm |
Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 1 bar |
Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.2 bar |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flödesbegränsning | Nej |
Flödesreglering | Nej |
Funktion | Diff.tryckavlastningsregulator |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Försegling DP, material | EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningstyp | Justerbar |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100 % | 0.34 |
Kavitationsfaktor 25 % | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50 % | 0.52 |
Kavitationsfaktor 75 % | 0.5 |
Kvs-värden [m³/h] | 16 m³/h |
Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgrupp | Pressure flow controllers |
SCIP ID nr | d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed |
Spindelns läge | Normalt stängd |
Ställdonets membranmaterial | EPDM |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Tryckklass | PN 25 |
Tryckregulator | Avlastningsregulator för differenstryck |
Typ | AVPA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventilkägla DP, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
Ventilstorlek | DN 40 |
Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4571 |
Version för montage | Förbigång |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningsstorlek | G 2 A |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 gänga förbigång |
Diameter [mm] | 40 mm |
Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 1 bar |
Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.2 bar |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flödesbegränsning | Nej |
Flödesreglering | Nej |
Funktion | Diff.tryckavlastningsregulator |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Försegling DP, material | EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningstyp | Justerbar |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100 % | 0.34 |
Kavitationsfaktor 25 % | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50 % | 0.52 |
Kavitationsfaktor 75 % | 0.5 |
Kvs-värden [m³/h] | 16 m³/h |
Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgrupp | Pressure flow controllers |
SCIP ID nr | d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed |
Spindelns läge | Normalt stängd |
Ställdonets membranmaterial | EPDM |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Tryckklass | PN 25 |
Tryckregulator | Avlastningsregulator för differenstryck |
Typ | AVPA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventilkägla DP, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
Ventilstorlek | DN 40 |
Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4571 |
Version för montage | Förbigång |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |