Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
003H6460 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
AVPB-F, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.5 bar - 0.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Retur
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPB-F, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.5 bar - 0.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Retur AVPB-F, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.5 bar - 0.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Retur](https://assets.danfoss.com/photos/preview/115269/ID037342860690-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPB-F, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.5 bar - 0.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Retur AVPB-F, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.5 bar - 0.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Retur](https://assets.danfoss.com/photos/preview/115269/ID037342860690-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPB-F, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.5 bar - 0.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Retur
003H6460
AVPB-F PN25 15/1,6 0,5 gänga retur