AVPB-F, PN 16, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.06 - 1.40, 0.30 bar - 0.30 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Retur

003H6417

AVPB-F PN16 15/1,6 0,3 gänga retur

Produktinformation

Bruttovikt 1.678 Kilogram
Nettovikt 1.678 Kilogram
Volym 4.609 Liter
EAN 5702421539361

 

Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPB-F PN16 15/1,6 0,3 gänga retur
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 0.3 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.3 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max] 12 bar
dPb virtuell 0.2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flöde [m3/h] 1.4 m³/h
Flöde [m³/h] [Max] 1.4 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 0.06 m³/h
Flödesbegränsning Ja
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.trycks- och flödesbegränsare
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Nej
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp Fixed
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.41
Kavitationsfaktor 25 % 0.69
Kavitationsfaktor 50 % 0.62
Kavitationsfaktor 75 % 0.6
Kvs-värden [m³/h] 1.6 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.02
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 0
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AVPB-F
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage Retur