AVP-F, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Fläns, G 2 A

003H6367

AVP-F PN25 40/20 0,5 fläns retur

Produktinformation

Bruttovikt 11.642 Kilogram
Nettovikt 11.642 Kilogram
Volym 18.216 Liter
EAN 5702421539040

 

Anslutningsstorlek G 2 A
Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVP-F PN25 40/20 0,5 fläns retur
Diameter [mm] 40 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 0.5 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.5 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.trycksregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp Fixed
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.34
Kavitationsfaktor 25 % 0.58
Kavitationsfaktor 50 % 0.52
Kavitationsfaktor 75 % 0.5
Kvs-värden [m³/h] 20 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AVP-F
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 40
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage Retur

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality