AVP, PN 25, DN 15, 2.50 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A
003H6316
AVP PN25 15/2,5 0,2-1,0 gänga tillopp
AVP PN25 15/2,5 0,2-1,0 gänga tillopp
Bruttovikt | 3.494 Kg |
Nettovikt | 3.494 Kg |
Volume | 9.504 Liter |
EAN | 5702421538135 |
Bruttovikt | 3.494 Kg |
Nettovikt | 3.494 Kg |
Volume | 9.504 Liter |
EAN | 5702421538135 |
Anslutningsstorlek | G 3/4 A |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN25 15/2,5 0,2-1,0 gänga tillopp |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 1 bar |
Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.2 bar |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flödesbegränsning | Nej |
Flödesreglering | Nej |
Funktion | Diff.trycksregulator |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Försegling DP, material | EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningstyp | Justerbar |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100 % | 0.31 |
Kavitationsfaktor 25 % | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50 % | 0.53 |
Kavitationsfaktor 75 % | 0.51 |
Kvs-värden [m³/h] | 2.5 m³/h |
Läckagenivå [% kvs] | 0.02 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 0 |
Produktgrupp | Pressure flow controllers |
Spindelns läge | Normalt öppen |
Ställdonets membranmaterial | EPDM |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Tryckklass | PN 25 |
Tryckregulator | Differenstrycksregulator |
Typ | AVP |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventilkägla DP, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
Ventilstorlek | DN 15 |
Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4571 |
Version för montage | Flöde |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningsstorlek | G 3/4 A |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN25 15/2,5 0,2-1,0 gänga tillopp |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 1 bar |
Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.2 bar |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flödesbegränsning | Nej |
Flödesreglering | Nej |
Funktion | Diff.trycksregulator |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Försegling DP, material | EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningstyp | Justerbar |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100 % | 0.31 |
Kavitationsfaktor 25 % | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50 % | 0.53 |
Kavitationsfaktor 75 % | 0.51 |
Kvs-värden [m³/h] | 2.5 m³/h |
Läckagenivå [% kvs] | 0.02 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 0 |
Produktgrupp | Pressure flow controllers |
Spindelns läge | Normalt öppen |
Ställdonets membranmaterial | EPDM |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Tryckklass | PN 25 |
Tryckregulator | Differenstrycksregulator |
Typ | AVP |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventilkägla DP, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
Ventilstorlek | DN 15 |
Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4571 |
Version för montage | Flöde |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |