PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Fläns

003G1505

Mont.sats PCV-VFG21 PN16 150/320 fläns

Produktinformation

Bruttovikt 177.5 Kilogram
Nettovikt 177.5 Kilogram
Volym 499.2 Liter
EAN 5702421813683

 

Anslutningstyper Fläns
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Mont.sats PCV-VFG21 PN16 150/320 fläns
Diameter [mm] 150 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 15 bar
Differenstrycksområde [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Linjär optimerad
Funktion PCV-montagesats
Förseglingsmaterial EPDM
Kavitationsfaktor 0.3
Kavitationsfaktor 100 % 0.22
Kavitationsfaktor 25 % 0.47
Kavitationsfaktor 50 % 0.38
Kavitationsfaktor 75 % 0.3
Kvs-värden [m³/h] 320 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Pilot - controlled valves
Regleringsfaktor 400:1
Spindelns läge Normalt stängd
Ställdonets dimension [cm2] 630 cm²
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ PCV-VFG 21
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilstorlek DN 150
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4313
Version för montage fri