Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål, null: AFPB (-F), DN 65; DN 80

003G1361

Impulsrör för AFPB (-F) PN40 65/80

Produktinformation

Bruttovikt 0.09 Kilogram
Nettovikt 0.09 Kilogram
Volym 0.446 Liter
EAN 5702421812112

 

Anslutningsstorlek G 1/4
Contain batteries No
Description Impulsrör för AFPB (-F) PN40 65/80
Diameter [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
For product type AFPB (-F)
För ventilstorlek DN 65
DN 80
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max] 80 mm
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min] 65 mm
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max] 40 bar
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min] 16 bar
Material Rostfritt stål
Nominellt tryck [bar] 40 bar
Produktgrupp Accessories - SAC
SCIP ID nr 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP-dokumentproduktnamn AF IMPULSE TUBES (2)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ Impulse tubes