AFPQ 4, PN 40, 0.1 bar - 0.7 bar, 0.5 bar, 250 cm², Gul

003G1034

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 gul

Product details

Bruttovikt 36.44 Kilogram
Nettovikt 36.44 Kilogram
Volym 43.544 Liter
EAN 5702421808481

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 gul
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 0.7 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] 0.5 bar
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Ja
Funktion Diff.trycks- och flödesregulator
Färg Gul
Husmaterial Stål, mat.nr 1.0338, förzinkat och gulkromat
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 40 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
Ställdonets dimension [cm2] 250 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 0.7 bar
Tryckklass PN 40
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AFPQ 4
UK RoHS compliance Out of scope
Version för montage Flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 40 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality