Reservdel

003F0071

Typ: Reservdel, Kolvsats

Produktinformation

Bruttovikt 0.24 Kilogram
Nettovikt 0.217 Kilogram
Volym 0.168 Liter
EAN 5702422015765

 

Ansl.stl (köldmedium) 1/4 in - 6 mm
Ansl.typ (köldmedium) SAE flare
Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 20 antal
Används för produkt WVFX 32
WVFX 40
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Gjutjärn
Kv värde [m³/h] 11 m³/h
Köldmedium R407H
R449B
R454A
R454C
R455A
R515B
R516A
Max. arb. tryck (köldmedium) [bar] 24.1 bar
Medietemperaturområde [°C] [Max] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -25 °C
Medium Sötvatten
Neutralt saltvatten
Produktgrupp Water valves spare parts
Produktnamn Kolvsats
Regleringstryck, område [bar] [Max] 17 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min] 4 bar
SCIP ID nr 911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a
SCIP-dokumentproduktnamn WV Spare Part
Typ Spare part
Typbeteckning Piston kit
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality