Produktinformation

Bruttovikt 0.206 Kilogram
Nettovikt 0.196 Kilogram
Volym 0.402 Liter
EAN 5702422053101

 

Ansl.stl (köldmedium) 1/4 in - 6 mm
Ansl.typ (köldmedium) SAE flare
Antal per förpackningsformat 50 antal
Används för produkt WVFX 32
WVFX 40
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Max. arb. tryck (köldmedium) [bar] 24.1 bar
Oljefria köldmedier R513A
Produktgrupp Water valves spare parts
Produktnamn Bälgenhet
Regleringstryck, område [bar] [Max] 17 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min] 4 bar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Typ Spare part
Typbeteckning Bellows unit
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope