Lödd plattvärmeväxlare, XB51L-1, Antal plattor: 70, 25 bar
004B1351
Denna produkt har utgått.
Lodmaterial: Koppar
Lodmaterial: Koppar
Bruttovikt | 49 Kg |
Nettovikt | 49 Kg |
Volume | 106.26 Liter |
EAN | 5702421663172 |
Bruttovikt | 49 Kg |
Nettovikt | 49 Kg |
Volume | 106.26 Liter |
EAN | 5702421663172 |
Anslutning, standard | EN 1092 |
Anslutningslängd, sida 1 [mm] | 90 mm |
Anslutningslängd, sida 2 [mm] | 90 mm |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Antal plattor | 70 |
Antal slag | 1 |
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] | 25 bar |
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] | 25 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 90 mm |
Connection length 2 [mm] | 90 mm |
Connection size 1 | DN50 |
Connection size 2 | DN50 |
Connection type 1 | FLANGE |
Connection type 2 | FLANGE |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flödesgrupp | 2 |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande | PED |
Horisontell mittre anslutningsport [mm] | 170 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Lodmaterial | Koppar |
Material Description (Short Te | XB51L-1 -70_2_25_ASB_1F50_1F50 |
Plate material no. | 1.4404 |
Plattmaterial | 1.4404 |
Plattmönster | L |
Product Name Description | Lödd plattvärmeväxlare |
Produktgrupp | Heat exchangers |
Temperaturområde [°C] [Max] | 180 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
Tillverkarens namn | Danfoss |
Total bredd [mm] | 256 mm |
Total höjd utan fötter [mm] | 466 mm |
Typ | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Anslutning, standard | EN 1092 |
Anslutningslängd, sida 1 [mm] | 90 mm |
Anslutningslängd, sida 2 [mm] | 90 mm |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Antal plattor | 70 |
Antal slag | 1 |
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] | 25 bar |
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] | 25 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 90 mm |
Connection length 2 [mm] | 90 mm |
Connection size 1 | DN50 |
Connection size 2 | DN50 |
Connection type 1 | FLANGE |
Connection type 2 | FLANGE |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flödesgrupp | 2 |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande | PED |
Horisontell mittre anslutningsport [mm] | 170 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Lodmaterial | Koppar |
Material Description (Short Te | XB51L-1 -70_2_25_ASB_1F50_1F50 |
Plate material no. | 1.4404 |
Plattmaterial | 1.4404 |
Plattmönster | L |
Product Name Description | Lödd plattvärmeväxlare |
Produktgrupp | Heat exchangers |
Temperaturområde [°C] [Max] | 180 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
Tillverkarens namn | Danfoss |
Total bredd [mm] | 256 mm |
Total höjd utan fötter [mm] | 466 mm |
Typ | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
ämnen REACHs kandidatlista | No |