AVD, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 3.00 bar - 12.00 bar, Fläns, Version för montage: Flöde
003H6664
AVD PN25 50/25 3-12 fläns tillopp/retur
AVD PN25 50/25 3-12 fläns tillopp/retur
Bruttovikt | 16.266 Kg |
Nettovikt | 16.266 Kg |
Volume | 25.921 Liter |
EAN | 5702421541852 |
Bruttovikt | 16.266 Kg |
Nettovikt | 16.266 Kg |
Volume | 25.921 Liter |
EAN | 5702421541852 |
Anslutningstyper | Fläns |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVD PN25 50/25 3-12 fläns tillopp/retur |
Diameter [mm] | 50 mm |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flödesbegränsning | Nej |
Flödesreglering | Nej |
Funktion | Tryckreduceringsregulator |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Försegling DP, material | EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningstyp | Justerbar |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kvs-värden [m³/h] | 25 m³/h |
Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgrupp | Pressure flow controllers |
Spindelns läge | Normalt öppen |
Ställdonets membranmaterial | EPDM |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 12 bar |
Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 3 bar |
Tryckklass | PN 25 |
Tryckregulator | Tryckreduceringsregulator |
Typ | AVD |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventilkägla DP, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
Ventilstorlek | DN 50 |
Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4571 |
Version för montage | Flöde |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyper | Fläns |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVD PN25 50/25 3-12 fläns tillopp/retur |
Diameter [mm] | 50 mm |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flödesbegränsning | Nej |
Flödesreglering | Nej |
Funktion | Tryckreduceringsregulator |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Försegling DP, material | EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningstyp | Justerbar |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kvs-värden [m³/h] | 25 m³/h |
Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgrupp | Pressure flow controllers |
Spindelns läge | Normalt öppen |
Ställdonets membranmaterial | EPDM |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 12 bar |
Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 3 bar |
Tryckklass | PN 25 |
Tryckregulator | Tryckreduceringsregulator |
Typ | AVD |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventilkägla DP, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
Ventilstorlek | DN 50 |
Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4571 |
Version för montage | Flöde |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |