AFQM, PN 16, DN 80, Flöde [m3/h]: 8.00 - 40.00, Fläns, Version för montage: fri
003G6057
AFQM PN16 80/80 /0,2 fläns tillopp/retur
AFQM PN16 80/80 /0,2 fläns tillopp/retur
Bruttovikt | 81.4 Kg |
Nettovikt | 81.4 Kg |
Volume | 283.5 Liter |
EAN | 5702421557365 |
Bruttovikt | 81.4 Kg |
Nettovikt | 81.4 Kg |
Volume | 283.5 Liter |
EAN | 5702421557365 |
Anslutningsstorlek | DN 80 |
Anslutningstyper | Fläns |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN16 80/80 /0,2 fläns tillopp/retur |
Diameter [mm] | 80 mm |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flöde [m3/h] | 40 m³/h |
Flöde [m³/h] [Max] | 40 m³/h |
Flöde [m³/h] [Min] | 8 m³/h |
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.2 bar |
Flödesbegränsning | Ja |
Flödesreglering | Ja |
Funktion | Flödesregulator med int. reglerventil |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Försegling CV, material | EPDM |
Försegling DP, material | EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningstyp | Ingen |
Kavitationsfaktor | 0.4 |
Kvs-värden [m³/h] | 80 m³/h |
Läckagenivå [% kvs] | 0.01 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgrupp | Pressure flow controllers |
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystem | Bälg (Rostfritt stål, mat.nr 1.4571) |
Slaglängd [mm] | 18 mm |
Spindelns läge | Normalt öppen |
Ställdonets dimension [cm2] | 250 cm² |
Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Tryckklass | PN 16 |
Tryckregulator | Nej |
Typ | AFQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
Ventilkägla CV, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4404 |
Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4404 |
Ventilstorlek | DN 80 |
Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
Version för montage | fri |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningsstorlek | DN 80 |
Anslutningstyper | Fläns |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN16 80/80 /0,2 fläns tillopp/retur |
Diameter [mm] | 80 mm |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flöde [m3/h] | 40 m³/h |
Flöde [m³/h] [Max] | 40 m³/h |
Flöde [m³/h] [Min] | 8 m³/h |
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.2 bar |
Flödesbegränsning | Ja |
Flödesreglering | Ja |
Funktion | Flödesregulator med int. reglerventil |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Försegling CV, material | EPDM |
Försegling DP, material | EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningstyp | Ingen |
Kavitationsfaktor | 0.4 |
Kvs-värden [m³/h] | 80 m³/h |
Läckagenivå [% kvs] | 0.01 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgrupp | Pressure flow controllers |
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystem | Bälg (Rostfritt stål, mat.nr 1.4571) |
Slaglängd [mm] | 18 mm |
Spindelns läge | Normalt öppen |
Ställdonets dimension [cm2] | 250 cm² |
Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Tryckklass | PN 16 |
Tryckregulator | Nej |
Typ | AFQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
Ventilkägla CV, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4404 |
Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4404 |
Ventilstorlek | DN 80 |
Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
Version för montage | fri |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |