ECL Comfort 110, Matningsspänning [V] AC: 207 - 244, Typ av tidsomkopplare: Vecka
087B1262
Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.
ECL Comfort 110, 230 V, med tidsprogram
ECL Comfort 110, 230 V, med tidsprogram
Bruttovikt | 0.56 Kg |
Nettovikt | 0.404 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067734 |
Bruttovikt | 0.56 Kg |
Nettovikt | 0.404 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067734 |
Allmänna funktioner |
Cirkulationspumpsmotionering Reglerventilsmotionering Extern överstyrningsfunktion Frysskydd Master-slav-nätverk Motorskydd Fjärrkontrollsanslutning |
Antal 3-punktsutgångar för motorstyrning | 1 |
Antal givaringångar | 4 antal |
Antal komfortperioder per dag | 2 |
Antal pumpar | 1 |
Antal reläutgångar | 1 |
Antal tappvarmvattenkretsar | 1 |
Antal värmekretsar | 1 |
Antalet digitala ingångar | 1 |
Applikationskälla | Inbyggd |
Description | ECL Comfort 110, 230 V, med tidsprogram |
Displaytyp | LCD-anpassad design |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effektförbrukning [W] | 3 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvens på matningsspänning [Hz] | 50 Hz |
Givarkabellängd [mm] | 125 mm |
Godkännande | CE |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktiv last för reläutgång [A] | 2 A |
Inställning av värmekurva för värmekrets | Kurva |
Kapslingsgrad | IP41 |
Kommunikation | ECL-bus (icke-galvaniskt isolerad) |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Ohmsk last för reläutgång [A] | 4 A |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] | 65 % |
Produktgrupp | Electronic controllers |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Spänning för reläutgång [V] AC | 230 V |
Stand. för godkännande |
EMC-direktivet: 2004/108/EG Emission: SS-EN 61000-6-3:2007 Immunitet: SS-EN 61000-6-1:2007 LVD-direktivet 2006/95/EG |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 244 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 207 V |
Tappvarmvattenfunktioner |
Automatisk inställning Returtemperaturens påverkan - max. begränsning |
Temperaturgivartyp | Pt 1000 |
Tidsomkopplare för reservströmförsörjning [h] | 12 h |
Typ | ECL Comfort 110 |
Typ av användarindata |
Display Tryckknappar |
Typ av tidsomkopplare | Vecka |
Utgångsbelastning för ställdon [VA] | 15 VA |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Allmänna funktioner |
Cirkulationspumpsmotionering Reglerventilsmotionering Extern överstyrningsfunktion Frysskydd Master-slav-nätverk Motorskydd Fjärrkontrollsanslutning |
Antal 3-punktsutgångar för motorstyrning | 1 |
Antal givaringångar | 4 antal |
Antal komfortperioder per dag | 2 |
Antal pumpar | 1 |
Antal reläutgångar | 1 |
Antal tappvarmvattenkretsar | 1 |
Antal värmekretsar | 1 |
Antalet digitala ingångar | 1 |
Applikationskälla | Inbyggd |
Description | ECL Comfort 110, 230 V, med tidsprogram |
Displaytyp | LCD-anpassad design |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effektförbrukning [W] | 3 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvens på matningsspänning [Hz] | 50 Hz |
Givarkabellängd [mm] | 125 mm |
Godkännande | CE |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktiv last för reläutgång [A] | 2 A |
Inställning av värmekurva för värmekrets | Kurva |
Kapslingsgrad | IP41 |
Kommunikation | ECL-bus (icke-galvaniskt isolerad) |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Ohmsk last för reläutgång [A] | 4 A |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] | 65 % |
Produktgrupp | Electronic controllers |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Spänning för reläutgång [V] AC | 230 V |
Stand. för godkännande |
EMC-direktivet: 2004/108/EG Emission: SS-EN 61000-6-3:2007 Immunitet: SS-EN 61000-6-1:2007 LVD-direktivet 2006/95/EG |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 244 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 207 V |
Tappvarmvattenfunktioner |
Automatisk inställning Returtemperaturens påverkan - max. begränsning |
Temperaturgivartyp | Pt 1000 |
Tidsomkopplare för reservströmförsörjning [h] | 12 h |
Typ | ECL Comfort 110 |
Typ av användarindata |
Display Tryckknappar |
Typ av tidsomkopplare | Vecka |
Utgångsbelastning för ställdon [VA] | 15 VA |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |