Strömförsörjning: PSU
014G0260
RSK: 4814905
Denna produkt har utgått.
Transformator, infällt montage i eldosa för Danfoss Link CC centralenhet, Applikation: Bostäder (föroreningsgrad 2)
Transformator, infällt montage i eldosa för Danfoss Link CC centralenhet, Applikation: Bostäder (föroreningsgrad 2)
Bruttovikt | 0.178 Kg |
Nettovikt | 0.132 Kg |
Volume | 1.056 Liter |
EAN | 5702420110653 |
Bruttovikt | 0.178 Kg |
Nettovikt | 0.132 Kg |
Volume | 1.056 Liter |
EAN | 5702420110653 |
Adaptertyp | N/A |
Applikation | Bostäder (föroreningsgrad 2) |
Description | Transformator, infällt montage i eldosa för Danfoss Link CC centralenhet |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effekt [W] [Max] | 10 W |
Effektförbrukning (beredskapsläge) [W] | 0.2 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Färg | Svart RAL 9005 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Produktgrupp | Danfoss Link™ |
Radiofrekvens [GHz] | 50 GHz |
Strömförsörjning | PSU |
Typ | Power supply unit |
Utgångsspänning [V] DC | 15 V |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Adaptertyp | N/A |
Applikation | Bostäder (föroreningsgrad 2) |
Description | Transformator, infällt montage i eldosa för Danfoss Link CC centralenhet |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effekt [W] [Max] | 10 W |
Effektförbrukning (beredskapsläge) [W] | 0.2 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Färg | Svart RAL 9005 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Produktgrupp | Danfoss Link™ |
Radiofrekvens [GHz] | 50 GHz |
Strömförsörjning | PSU |
Typ | Power supply unit |
Utgångsspänning [V] DC | 15 V |
ämnen REACHs kandidatlista | No |