Termostatos, DEVIreg™ Hotwater

140F1133

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

DEVIreg™ Hotwater

Produktinformation

Peso bruto 1.2 Kilogram
Peso líquido 0.512 Kilogram
Volume 3.08 Liter
EAN 5703466249680

 

Aplicação Água quente doméstica
Battery backup ja
Bredd [mm] 138 mm
CE evaluated Yes
Certification company CE
EAC
Contain batteries No
Description DEVIreg™ Hotwater
DIN mounting ja
Display (Ja/Nej) Ja
Displaytyp LCD
Djup [mm] 70 mm
Element IP Class 40
EU RoHS compliance Yes
Färg Svart
Godkännande CE
EAC
Höjd [mm] 110 mm
Kultryckstest temperatur [°C] 125 °C
Paket, bredd [mm] 138 mm
Paket, djup [mm] 70 mm
Paket, höjd [mm] 122 mm
Produktgrupp Thermostats
Resistive load max [A] 32 A
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -30 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 60 °C
Temperatura de operação [°C] [Min] -20 °C
Tipo de sensor NTC
Typ DEVIreg™ Hotwater
UL evaluated Out of scope
Warranty [Year] 2
Warranty type 2-year product warranty
ämnen REACHs kandidatlista No

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality