Vattenventiler, tillbehör, DYKRÖR RT 1/2 RFR 182MM

003N0196

RSK: 5402292

DYKRÖR RT 1/2 RFR 182MM, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 60

Produktinformation

Bruttovikt 0.094 Kilogram
Nettovikt 0.093 Kilogram
Volym 0.111 Liter
EAN 5702423019137

 

Anslutning invändig/utvändig Extern
Anslutning, standard ISO 7-1
Anslutningsstorlek [in] 1/2
Anslutningstyp R
Antal per förpackningsformat 60 antal
Används för produkt AVTA
AVTB
China RoHS compliance Out of scope
Dykrör, min. längd [mm] 182 mm
Dykrör, min. längd [tum] 7 5/32 in
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 3/8 x 7 3/32 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Spec. Rostfritt stål
Produktgrupp Water valves accessories
Produktnamn Givarficka
SCIP ID nr 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Typ Accessory
Typbeteckning Givarficka
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality