Testventil, MBV 5000

061B7007

Produktinformation

Bruttovikt 1.738 Kilogram
Nettovikt 1.526 Kilogram
Volym 2.236 Liter
EAN 5702423059287

 

Antal ingångar [pc] 1 antal
Antal per förpackningsformat 9 antal
Antal utgångar [pc] 4 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
MiniMess inkl. Ja
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 120 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 248 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Testventil
SCIP ID nr cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP-dokumentproduktnamn MBV 1000-5000
Specification nyckel MBV5000-2411
Test tryckansl. storl. 16 x 2
Test tryckansl. typ M
Testfunktion Separat
Tryck gängansl. std. ISO 228-1
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std DIN 3852-E
Tryckansl. typ G
Tryckområde (Pi) [bar] [Max] 120 bar
Tryckområde (Pi) [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde (Pi) [bar], olja [Max] 180 bar
Tryckområde (Pi) [bar], olja [Min] 0 bar
Tryckstötdämpare No
Typ MBV 5000
Utgång ansl. typ FLÄNS