Produktinformation

Bruttovikt 0.421 Kg
Nettovikt 0.356 Kg
Volume 0.546 Liter
EAN 5702423167661

 

Antal ingångar [pc] 1 antal
Antal per förpackningsformat 15 antal
Antal utgångar [pc] 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
In scope of WEEE and contain batteries No
MiniMess inkl. Ja
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 120 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 248 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Product Name Description Test valve
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Specification nyckel MBV5000-1X11
Test tryckansl. storl. 16 x 2
Test tryckansl. typ M
Testfunktion Separat
Tryck gängansl. std. ISO 228-1
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std DIN 3852-E
Tryckansl. typ G
Tryckområde (Pi) [bar] [Max] 120 bar
Tryckområde (Pi) [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde (Pi) [bar], olja [Max] 180 bar
Tryckområde (Pi) [bar], olja [Min] 0 bar
Tryckstötdämpare No
Typ MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Utgång ansl. std. ISO 228-1
Utgång ansl. strl. 1/4
Utgång ansl. typ G
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality