Produktinformation

Bruttovikt 1.496 Kg
Nettovikt 1.266 Kg
Volume 2.23 Liter
EAN 5702423059140

 

Antal ingångar [pc] 1 antal
Antal per förpackningsformat 9 antal
Antal utgångar [pc] 4 antal
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
In scope of WEEE and contain batteries No
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 120 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 248 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Product Name Description Test valve
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Specification nyckel MBV5000-2401
Test gängansl. notering Hålplugg
Test gängansl. std. ISO 228-1
Test tryck Utv/Inv Hona
Test tryckansl. storl. 1/4
Test tryckansl. typ G
Testfunktion Separat
Tryck gängansl. std. ISO 228-1
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std DIN 3852-E
Tryckansl. typ G
Tryckområde (Pi) [bar] [Max] 120 bar
Tryckområde (Pi) [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde (Pi) [bar], olja [Max] 180 bar
Tryckområde (Pi) [bar], olja [Min] 0 bar
Tryckstötdämpare No
Typ MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Utgång ansl. typ FLÄNS
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality