Visar 266 produkt(er)
Trycktransmitter, MBS 33M, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 33M-1621-A9AB08-0
Trycktransmitter, MBS 33M, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 33M-1821-A9AB08-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-1611-A6AB04-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-1811-A6AB04-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-2011-A6AB04-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-2211-A6AB04-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-2411-A6AB04-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-2631-A6AB04-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-1611-A6FB04-4
Trycktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-1811-A6FB04-4