Temperature sensor, MBT 120
087U8015
Protection tube diameter [mm]: 9.0 - 12.7, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316L, Used for product: MBT 5111
Protection tube diameter [mm]: 9.0 - 12.7, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316L, Used for product: MBT 5111
Bruttovikt | 0.136 Kg |
Nettovikt | 0.126 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702423233540 |
Bruttovikt | 0.136 Kg |
Nettovikt | 0.126 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702423233540 |
Anslutning, standard | ISO 228 |
Anslutningsmaterial | AISI 316 |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 20 antal |
Används för produkt | MBT 5111 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Förpackningsformat | Multipack |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inbyggnad typ | Fast |
Inbyggnadslängd [in] | 3.94 in |
Inbyggnadslängd [mm] | 100 mm |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, material | AISI 316 |
Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek | 1/2 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgrupp | Sensors |
Skyddsrör mat. | AISI 316L |
Skyddsrör, diameter [mm] [Max] | 12.7 mm |
Skyddsrör, diameter [mm] [Min] | 9 mm |
Skyddsrör, diameter [tum] [Max] | 0.5 in |
Skyddsrör, diameter [tum] [Min] | 0.35 in |
Temperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | MBT 120 |
Typbeteckning | MBT 120-780-100-3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Anslutning, standard | ISO 228 |
Anslutningsmaterial | AISI 316 |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 20 antal |
Används för produkt | MBT 5111 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Förpackningsformat | Multipack |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inbyggnad typ | Fast |
Inbyggnadslängd [in] | 3.94 in |
Inbyggnadslängd [mm] | 100 mm |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, material | AISI 316 |
Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek | 1/2 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgrupp | Sensors |
Skyddsrör mat. | AISI 316L |
Skyddsrör, diameter [mm] [Max] | 12.7 mm |
Skyddsrör, diameter [mm] [Min] | 9 mm |
Skyddsrör, diameter [tum] [Max] | 0.5 in |
Skyddsrör, diameter [tum] [Min] | 0.35 in |
Temperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | MBT 120 |
Typbeteckning | MBT 120-780-100-3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | No |