Sensor pocket, MBT 120
087U4219
Protection tube diameter [mm]: 6.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 3/4, Temperature range [°C]: 0 - 800, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5114
Protection tube diameter [mm]: 6.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 3/4, Temperature range [°C]: 0 - 800, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5114
Bruttovikt | 0.193 Kg |
Nettovikt | 0.187 Kg |
Volume | 0.123 Liter |
EAN | 5702428920902 |
Bruttovikt | 0.193 Kg |
Nettovikt | 0.187 Kg |
Volume | 0.123 Liter |
EAN | 5702428920902 |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 20 antal |
Används för produkt | MBT 5114 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Förpackningsformat | Multipack |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inbyggnad typ | Fast |
Inbyggnadslängd [in] | 3.94 in |
Inbyggnadslängd [mm] | 100 mm |
Invändig anslutning, storlek | 1/4 |
Invändig anslutning, typ | G |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, material | Rostfritt stål |
Processanslutning, standard | ASME B1.1 |
Processanslutning, storlek | 3/4 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgrupp | Accessories, sensors |
Skyddsrör mat. | AISI 316 Ti |
Skyddsrör, diameter [in] | 0.24 in |
Skyddsrör, diameter [mm] | 6 mm |
Temperaturområde [°C] [Max] | 800 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 1472 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 32 °F |
Typ | MBT 120 |
Typbeteckning | MBT 120-800-100-4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 20 antal |
Används för produkt | MBT 5114 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Förpackningsformat | Multipack |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inbyggnad typ | Fast |
Inbyggnadslängd [in] | 3.94 in |
Inbyggnadslängd [mm] | 100 mm |
Invändig anslutning, storlek | 1/4 |
Invändig anslutning, typ | G |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, material | Rostfritt stål |
Processanslutning, standard | ASME B1.1 |
Processanslutning, storlek | 3/4 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgrupp | Accessories, sensors |
Skyddsrör mat. | AISI 316 Ti |
Skyddsrör, diameter [in] | 0.24 in |
Skyddsrör, diameter [mm] | 6 mm |
Temperaturområde [°C] [Max] | 800 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 1472 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 32 °F |
Typ | MBT 120 |
Typbeteckning | MBT 120-800-100-4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | No |