Termostat, RT106

017-505066

Temperaturområde [°C]: 20 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP66

Produktinformation

Bruttovikt 1.34 Kilogram
Nettovikt 1.228 Kilogram
Volym 3.443 Liter
EAN 5702423119547

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. vid max. område [°C] [Max] 7 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min] 2 °C
Diff. vid min. område [°C] [Max] 20 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min] 4 °C
Differens typ Justerbar
Dykrör, min. längd [mm] 110 mm
Dykrör, min. längd [tum] 4 3/8 in
El. ansl. strl. 2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fyllning typ Cross-Ambient
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 1/2 x 3 1/8 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 13 x 80 mm
Godkännande CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 196 7/8 in
Kapslingsgrad IP IP66
Kontakt belastning AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Längd på kapillärrör [mm] 5000 mm
Max. givartemperatur [°C] 120 °C
Max. givartemperatur [°F] 248 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -58 °F
Produktbeskrivning Termostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Termostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Servicerbar Kontaktsystem
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 400 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Kortslutningsskydd, säkring: 10 A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2
Temperaturområde [°C] [Max] 90 °C
Temperaturområde [°C] [Min] 20 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 194 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 68 °F
Typ RT106
Typ av givare Fjärrbulbgivare
UK RoHS compliance Yes
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality