Antal per förpackningsformat |
48 antal |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Differens [bar] [Max] |
1.6 bar |
Differens [bar] [Min] |
0.5 bar |
Differens [psi] [Max] |
23 psi |
Differens [psi] [Min] |
7 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. ansl. strl. |
6-14 mm |
Elektrisk anslutning |
Gummikabelbox |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Förpackningsformat |
Industripack |
Godkännande |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Identisk produkt |
060-118966 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) |
1 |
Kontakt belastning |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Kontaktfunk. |
SPDT |
Max. Arbetstryck [bar] |
18 bar |
Max. Arbetstryck [psig] |
261 psig |
Max. testtryck [bar] Pe |
18 bar |
Max. testtryck [psig] |
261 psig |
Omg. Temp. Obs! |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] |
65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] |
149 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] |
-40 °F |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktbeskrivning |
Pressostat |
Produktgrupp |
Switches and thermostats |
Produkttillbehör |
Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] |
12 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] |
4 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] |
174 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] |
58 psig |
Reset |
Auto |
SCIP ID nr |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servicerbar |
Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Tryck givarelement |
Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig |
Hane |
Tryckansl. |
1/4 |
Tryckansl. std |
ISO 228-1 |
Tryckansl. typ |
G |
Typ |
KPI36 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godk. fil nummer |
E31024 |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |