Pressure switch, KPS33
060-311766
Differential [bar]: 0.20, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 10.0
Differential [bar]: 0.20, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 10.0
Bruttovikt | 1.132 Kg |
Nettovikt | 1.047 Kg |
Volume | 2.522 Liter |
EAN | 5702423146918 |
Bruttovikt | 1.132 Kg |
Nettovikt | 1.047 Kg |
Volume | 2.522 Liter |
EAN | 5702423146918 |
Antal per förpackningsformat | 8 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 0.2 bar |
Differens [psi] | 3 psi |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. notering | Metalkabelbox |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksinställning [bar] | 0.7 bar |
Fabriksinställning [MPa] | 0.07 MPa |
Fabriksinställning [psig] | 10.2 psig |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontakt belastning |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Larmsignal | Stigande |
Max. Arbetstryck [bar] | 10 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 10 bar |
Max. testtryck [psig] | 145 psig |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Pressure switch |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 3/8 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | KPS33 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | E73170 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 8 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 0.2 bar |
Differens [psi] | 3 psi |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. notering | Metalkabelbox |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksinställning [bar] | 0.7 bar |
Fabriksinställning [MPa] | 0.07 MPa |
Fabriksinställning [psig] | 10.2 psig |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontakt belastning |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Larmsignal | Stigande |
Max. Arbetstryck [bar] | 10 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 10 bar |
Max. testtryck [psig] | 145 psig |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Pressure switch |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 3/8 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | KPS33 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | E73170 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |