Standardtermostat, B62
Standardtermostat, B62

077B6476

Typ: B62, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Kylskåp; med automatisk avfrostning, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -11.0, Kyla frånslag [°C]: -27.0, Längd på kapillärrör [mm]: 2000

Produktinformation

Bruttovikt 0.12 kg
Nettovikt 0.12 kg
EAN 5702424011345

 

Antal per förpackningsformat 60 pc
Används för produkt Kylskåp
med automatisk avfrostning
Förpackningsformat Industripack
Godkännande BEAB
C UR US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Inställd vid tryck [mm Hg] 760 mmHg
Justeringsposition KALL
Kyla frånslag [°C] -27 °C
Kyla tillslag [°C] 3.5 °C
Längd på kapillärrör [mm] 2000 mm
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Plintar 6,3 X 0,8 MM ALL
Produktgrupp Mechanical Cold Controls
Produktnamn Termostat
Typ B62
Typbeteckning Standardtermostat
Varm grånslag [°C] -11 °C
Varm tillslag [°C] 3.5 °C

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services