Standardtermostat, B62

077B6220

Typ: B62, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Kylskåp; med automatisk avfrostning, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -10.0, Kyla frånslag [°C]: -20.0, Kyla frånslag [°C]: -20.0, Längd på kapillärrör [mm]: 1000

Produktinformation

Bruttovikt 0.094 Kg
Nettovikt 0.08 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424002732

 

Antal per förpackningsformat 100 antal
Används för produkt Kylskåp
med automatisk avfrostning
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Industripack
Godkännande BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inställd vid tryck [mm Hg] 760 mmHg
Justeringsposition KALL
Kyla frånslag [°C] -20 °C
Kyla tillslag [°C] 3.5 °C
Längd på kapillärrör [mm] 1000 mm
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Plintar 6,3 x 0,8 mm All
Product Name Description Termostat
Produktgrupp Mechanical cold controls
Typ B62
Typbeteckning Standardtermostat
UK RoHS compliance Out of scope
Varm grånslag [°C] -10 °C
Varm tillslag [°C] 3.5 °C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality