Temperaturgivare, MBT 5250
Temperaturgivare, MBT 5250

Inbyggnadslängd [mm]: 50, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Elektrisk anslutning: Kabelkontakt, El. ansl. strl.: Pg 11

Produktinformation

Bruttovikt 0.15 Kg
Nettovikt 0.14 Kg
EAN 5702423088430

 

Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Anslutningstyp NPT
Antal per förpackningsformat 20 pc
Antal plintar [st] 3 pc
Beskrivning Givare
Beskrivning MBT 5250
El. ansl. strl. Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane och hona
Elektrisk anslutning Kabelkontakt
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 pc
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Utbytbar
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 1.97 in
Inbyggnadslängd [mm] 50 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Ledningar [st] 2 pc
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Process Connections NPT1/2-14ANSI/ASME B1.20.1
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Rostfritt stål
Processanslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
Processanslutning, storlek 1/2-14
Processanslutning, typ NPT
Produktgrupp 4/3 RIKTNINGSVENTIL
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100 Ohm
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.31 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typbeteckning MBT 5250-0000-050-230
Utgångssign. Ohm

Spare Parts

KABELKONTAKT PG 9 FÖR TRYCKGIV

KABELKONTAKT PG 9 FÖR TRYCKGIV, Används för produkt: MBS