Hermetiskt torkfilter för köldmediebehållare, DMC, Kopparpläterat stål

023Z7011

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF

Produktinformation

Bruttovikt 1.297 Kilogram
Nettovikt 0.371 Kilogram
Volym 3.748 Liter
EAN 5702428154697

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktiv alum./molekylärfilter [%] 0% / 100%
Anslutningsmaterial Kopparpläterat stål
Antal per förpackningsformat 6 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Flödesgrupp 2
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Flödeskapacitet KW R134a: 28.0
R290: 33.8
R32: 42.7
R404A: 19.7
R407C: 28.7
R410A: 29.2
R507: 19.1
Flödeskapacitet TR R134a: 8.0
R290: 9.6
R32: 12.2
R404A: 5.6
R407C: 8.2
R410A: 8.3
R507: 5.4
Flödesriktning indikator Etikett tryckt 1-vägspil
Fäste Nej
Förpackningsformat Industripack
Husmaterial Stål
Husvolym [foz US] 26.4 Fluid Ounce US
Husvolym [l] 0.78 L
Ingång 1, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Insats stl. 40 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kärna Solid kärna
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Massiv kärna, volym [cm3] 128 cm³
Massiv kärna, volym [in3] 7.84 in³
Massiv kärna, yta [cm2] 183 cm²
Massiv kärna, yta [tum2] 28.34 in²
Max. Arbetstryck [bar] 42 bar
Max. Arbetstryck [psig] 610 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Märke ELIMINATOR
Nettovolym [foz US] 22.06 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter] 0.652 L
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Produktbeskrivning Kombitorkfilter
Produktgrupp Filter driers
Produktnamn Hermetiskt torkfilter för köldmediebehållare
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Syrakapacitet [g] 1.2 g
Syrakapacitet [oz] 0.042 oz
Temperaturområde [°C] [Max] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 160 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Torkkap.[vattendroppar]24°C R134a: 559
R290: --
R32: --
R404A: 582
R407C: 543
R410A: 506
R507: 610
Torkkap.[vattendroppar]52°C R134a: 512
R290: --
R32: --
R404A: 551
R407C: 500
R410A: 450
R507: 548
Typ DMC
Typbeteckning DMC 40164S
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer SA6398
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Utgång 1, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] Deltatryck = 0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality