Non Return Valves for APP Pumps

Visar 6 produkt(er)

Valve, VCM 10 1.5 to 1.5 VIC

0.3, 4.3 psig, Beräknat flöde [gpm]: 40.0, Beräknat flöde [m³/h]: 11.5

Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC

M42 x 1,5, 0.3, 4.3 psig, Beräknat flöde [gpm]: 50.0, Beräknat flöde [m³/h]: 11.5

Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC

M42 x 1,5, 0.4, 5.8 psig, Beräknat flöde [gpm]: 47.6, Beräknat flöde [m³/h]: 13.0

Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC

M60 x 1.5, 0.3, 4.3 psig, Beräknat flöde [gpm]: 132.0, Beräknat flöde [m³/h]: 30.0

Valve, VCM 92 Flange to 3 VIC

0.1, 7.2 psig, Beräknat flöde [gpm]: 405.0, Beräknat flöde [m³/h]: 92.0

Visa: