VDHT 3/8 E HP
180L0178
RSK: 4894240
Flöde [gpm] [Max]: 8.000, Flöde [l/min] [Max]: 30.00, Arbetstryck [barg] [Max]: 210, Arbetstryck [psig] [Max]: 3000, Anslutning, standard: BSP
Flöde [gpm] [Max]: 8.000, Flöde [l/min] [Max]: 30.00, Arbetstryck [barg] [Max]: 210, Arbetstryck [psig] [Max]: 3000, Anslutning, standard: BSP
Bruttovikt | 1.164 Kg |
Nettovikt | 1.053 Kg |
Volume | 1.643 Liter |
EAN | 5715162672648 |
Bruttovikt | 1.164 Kg |
Nettovikt | 1.053 Kg |
Volume | 1.643 Liter |
EAN | 5715162672648 |
Anslutning, standard | BSP |
Anslutningstyp | Gänga |
Antal vägar | 2/2 |
Applikation | Industrial |
Arbetstryck [barg] [Max] | 210 barg |
Arbetstryck [barg] [Min] | 4 barg |
Arbetstryck [psig] [Max] | 3000 psig |
Arbetstryck [psig] [Min] | 51 psig |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | VDHT |
Description | VDHT 3/8 E HP NC BSP |
Drift | Pilotstyrd |
Flöde [gpm] [Max] | 8 gal/min |
Flöde [gpm] [Min] | 0 gal/min |
Flöde [l/min] [Max] | 30 l/min |
Flöde [l/min] [Min] | 0 l/min |
Funktion | NC |
Husmaterial | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3/8 in |
Kolvdiameter Ø [mm] | 18 mm |
Materialtyp | Neutralt medium |
Medietemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Medietemperatur [°F] [Max] | 194 °C |
Medietemperatur [°F] [Min] | 36 °C |
Produktbeskrivning | Solenoid operated valves |
Produktgrupp | Valve |
Riktning | Rak |
Servicerbar | Ja |
Ställdonsstorlek [mm] | 13.5 mm |
Typ | VDHT 2/2 |
Typbeteckning | VDHT 3/8 E HP |
Tätn. mat. | FKM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3/8 in |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Anslutning, standard | BSP |
Anslutningstyp | Gänga |
Antal vägar | 2/2 |
Applikation | Industrial |
Arbetstryck [barg] [Max] | 210 barg |
Arbetstryck [barg] [Min] | 4 barg |
Arbetstryck [psig] [Max] | 3000 psig |
Arbetstryck [psig] [Min] | 51 psig |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | VDHT |
Description | VDHT 3/8 E HP NC BSP |
Drift | Pilotstyrd |
Flöde [gpm] [Max] | 8 gal/min |
Flöde [gpm] [Min] | 0 gal/min |
Flöde [l/min] [Max] | 30 l/min |
Flöde [l/min] [Min] | 0 l/min |
Funktion | NC |
Husmaterial | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3/8 in |
Kolvdiameter Ø [mm] | 18 mm |
Materialtyp | Neutralt medium |
Medietemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Medietemperatur [°F] [Max] | 194 °C |
Medietemperatur [°F] [Min] | 36 °C |
Produktbeskrivning | Solenoid operated valves |
Produktgrupp | Valve |
Riktning | Rak |
Servicerbar | Ja |
Ställdonsstorlek [mm] | 13.5 mm |
Typ | VDHT 2/2 |
Typbeteckning | VDHT 3/8 E HP |
Tätn. mat. | FKM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3/8 in |
ämnen REACHs kandidatlista | No |