Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial
180L0177
Flöde [gpm] [Max]: 16.000, Flöde [l/min] [Max]: 60.00, Arbetstryck [barg] [Max]: 160, Arbetstryck [psig] [Max]: 2400, Anslutning, standard: NPT, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1/2, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1/2