Visar 13 produkt(er)
Flöde [m³/h] [Max]: 1.80, Flöde [gpm] [Max]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP
1.06 in, 27.00 mm, 10.00 in, 254 mm, 2.75 in, 70 mm, Flöde [gpm] [Max]: 7.900, Flöde [m³/h] [Max]: 1.80
1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, Flöde [gpm] [Max]: 15.600, Flöde [m³/h] [Max]: 3.60
1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, Flöde [gpm] [Max]: 15.600, Flöde [m³/h] [Max]: 3.60
1.06 in, 27.00 mm, 5.00 in, 127 mm, 2.75 in, 70 mm, Flöde [gpm] [Max]: 4.000, Flöde [m³/h] [Max]: 0.90