Pump
Pump

180B6091

Flöde [gpm] [Max]: 72.070, Flöde [l/min] [Max]: 354.200, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 120, Varvtal [rpm] [Max]: 1250, Varvtal [rpm] [Min]: 450, Husmaterial: AISI 316

Produktinformation

Bruttovikt 121.67 kg
Nettovikt 95.88 kg

 

Beskrivning Pump for ultra pure water
Dräneringsanslutning, standard BSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Dräneringsanslutning, typ Gänga
Flöde [gpm] [Max] 72.07 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 28.03 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 354.2 L/min
Flöde [l/min] [Min] 107.8 L/min
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 700 rpm
Husmaterial AISI 316
In ansl standard Metrisk
Ingång, anslutningsstorlek (metrisk) M60
Ingång, tryck [barg] [Max] 6 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 2 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 87 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 29 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 10 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 145 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 87 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Produktgrupp Pump
Produktnamn PAHT G pumps
Servicerbar Spare parts PAHT G 256/308
Slagvolym [cm³/rev] 308 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 18.8 in³/rev
Typ PAHT G 256-308
Typbeteckning PAHT G 308
TYPE PAHT G
Tätn. mat. NBR
Ursprungsland Danmark
Utgång, anslutningsstorlek (metrisk) M60
Utgångsanslutning, standard Metrisk
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 30 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 1740 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 435 psig
Utlopp, tryck [barg] [Max] 120 barg
Varvtal [rpm] [Max] 1250 rpm
Varvtal [rpm] [Min] 450 rpm

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services