VRH 120 F 80-140 bar
180G0035
Flöde [l/min] [Max]: 120.00, Flöde [gpm] [Max]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Flöde [l/min] [Max]: 120.00, Flöde [gpm] [Max]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Bruttovikt | 3.54 Kg |
Nettovikt | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Bruttovikt | 3.54 Kg |
Nettovikt | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Anslutning, standard | BSP |
Arbetstryck [barg] [Max] | 140 barg |
Arbetstryck [barg] [Min] | 80 barg |
Arbetstryck [psig] [Max] | 2030 psig |
Arbetstryck [psig] [Min] | 1160 psig |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
Flöde [gpm] [Max] | 31.7 gal/min |
Flöde [l/min] [Max] | 120 l/min |
Husmaterial | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3/4 in |
Medietemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
Medietemperatur [°F] [Max] | 122 °C |
Produktbeskrivning | Pressure operated valves |
Produktgrupp | Valve |
Typ | VRH 120 |
Typbeteckning | VRH 120 F 80-140 bar |
Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3/4 in |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Anslutning, standard | BSP |
Arbetstryck [barg] [Max] | 140 barg |
Arbetstryck [barg] [Min] | 80 barg |
Arbetstryck [psig] [Max] | 2030 psig |
Arbetstryck [psig] [Min] | 1160 psig |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
Flöde [gpm] [Max] | 31.7 gal/min |
Flöde [l/min] [Max] | 120 l/min |
Husmaterial | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3/4 in |
Medietemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
Medietemperatur [°F] [Max] | 122 °C |
Produktbeskrivning | Pressure operated valves |
Produktgrupp | Valve |
Typ | VRH 120 |
Typbeteckning | VRH 120 F 80-140 bar |
Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3/4 in |
ämnen REACHs kandidatlista | No |