ATEX-överensstämmelse |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
PAH 20 EX |
Dräneringsanslutning, standard |
BSPP |
Dräneringsanslutning, storlek [tum] |
1/4 in |
Dräneringsanslutning, typ |
Gänga |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flöde [gpm] [Max] |
9 gal/min |
Flöde [gpm] [Min] |
3.3 gal/min |
Flöde [l/min] [Max] |
34.9 l/min |
Flöde [l/min] [Min] |
12.7 l/min |
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] |
700 varvtal |
Husmaterial |
AISI 304 |
In ansl standard |
BSPP |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingång, anslutningsstorlek [tum] |
1 1/4 in |
Ingång, tryck [barg] [Max] |
4 barg |
Ingång, tryck [barg] [Min] |
0 barg |
Ingång, tryck [psig] [Max] |
58 psig |
Ingång, tryck [psig] [Min] |
0 psig |
Inlopp anslutningstyp |
Gänga |
Ljudtrycksnivå [dB(A)] |
79 dBA |
Medietemperatur [°C] [Max] |
50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] |
2 °C |
Medietemperatur [°F] [Max] |
122 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Max] |
50 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] |
0 °C |
Omgivande temperatur [°F] [max] |
122 °F |
Omgivande temperatur [°F] [min] |
32 °F |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
11,8x10,6x10 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
300x270x255 |
Produktbeskrivning |
PAH pumps |
Produktgrupp |
Pump |
Servicerbar |
Ja |
Slagvolym [cm³/rev] |
20 cm³/rev |
Slagvolym [tum³/rev] |
1.22 in³/rev |
Typ |
PAH 20-32 |
Typbeteckning |
PAH 20 Ex |
Tätn. mat. |
NBR |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ursprungsland |
Danmark |
Utgångsanslutning, standard |
BSPP |
Utgångsanslutning, storlek [tum] |
3/4 in |
Utlopp anslutningstyp |
Gänga |
Utlopp, tryck [barg] [Min] |
30 barg |
Utlopp, tryck [psig] [Max] |
1160 psig |
Utlopp, tryck [psig] [Min] |
435 psig |
Utlopp, tryck [barg] [Max] |
80 barg |
Varvtal [rpm] [Max] |
1800 varvtal |
Varvtal [rpm] [Min] |
700 varvtal |
ämnen REACHs kandidatlista |
No |