ATEX-överensstämmelse |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
PAHT G 50 Ex |
Dräneringsanslutning, standard |
Metrisk |
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk) |
M6 |
Dräneringsanslutning, typ |
Gänga |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flöde [gpm] [Max] |
21.7 gal/min |
Flöde [gpm] [Min] |
7.4 gal/min |
Flöde [l/min] [Max] |
83.7 l/min |
Flöde [l/min] [Min] |
28.6 l/min |
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] |
1000 varvtal |
Husmaterial |
AISI 316 |
In ansl standard |
BSPP |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingång, anslutningsstorlek [tum] |
1 1/2 in |
Ingång, tryck [barg] [Max] |
6 barg |
Ingång, tryck [barg] [Min] |
0 barg |
Ingång, tryck [psig] [Max] |
87 psig |
Ingång, tryck [psig] [Min] |
0 psig |
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] |
20 barg |
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] |
290 psig |
Inlopp anslutningstyp |
Gänga |
Ljudtrycksnivå [dB(A)] |
81 dBA |
Medietemperatur [°C] [Max] |
50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] |
2 °C |
Medietemperatur [°F] [Max] |
122 °C |
Medietemperatur [°F] [Min] |
36 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Max] |
50 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] |
0 °C |
Omgivande temperatur [°F] [max] |
122 °F |
Omgivande temperatur [°F] [min] |
32 °F |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
Produktbeskrivning |
PAHT G pumps |
Produktgrupp |
Pump |
Servicerbar |
Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90 |
Slagvolym [cm³/rev] |
50 cm³/rev |
Slagvolym [tum³/rev] |
3.05 in³/rev |
Typ |
PAHT G 50-90 |
Typbeteckning |
PAHT G 50 Ex |
Tätn. mat. |
NBR |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ursprungsland |
Danmark |
Utgångsanslutning, standard |
BSPP |
Utgångsanslutning, storlek [tum] |
1 in |
Utlopp anslutningstyp |
Gänga |
Utlopp, tryck [barg] [Min] |
30 barg |
Utlopp, tryck [psig] [Max] |
1160 psig |
Utlopp, tryck [psig] [Min] |
435 psig |
Utlopp, tryck [barg] [Max] |
80 barg |
Varvtal [rpm] [Max] |
1800 varvtal |
Varvtal [rpm] [Min] |
700 varvtal |
ämnen REACHs kandidatlista |
No |