Visar 8 produkt(er)

180X5224

Filter housing 10''

Flöde [gpm] [Max]: 7.900, Flöde [l/min] [Max]: 30.00, Flöde [m³/h] [Max]: 1.80, null: ¾” BSP, Anslutning in: ¾” BSP, 311 mm

180Z0082

Filter housing 20''

Flöde [gpm] [Max]: 44.900, Flöde [l/min] [Max]: 170.00, Flöde [m³/h] [Max]: 10.20, null: 1½” BSP, Anslutning in: 1½” BSP, 600 mm

180Z0213

Filter housing 20''

Flöde [gpm] [Max]: 15.600, Flöde [l/min] [Max]: 60.00, Flöde [m³/h] [Max]: 3.60, null: ¾” BSP, Anslutning in: ¾” BSP, 568 mm

180Z0281

Filter housing 5''

Flöde [gpm] [Max]: 4.000, Flöde [l/min] [Max]: 15.00, Flöde [m³/h] [Max]: 0.90, null: ½” BSP, Anslutning in: ½” BSP, 184 mm

180Z0651

Filter housing 40''

Flöde [gpm] [Max]: 264.000, Flöde [l/min] [Max]: 1000.00, Flöde [m³/h] [Max]: 60.00, Anslutning in: 3" Vic. Skuret spår, 1384 mm

Visa: