FC-301PK55T4Z20H3TNXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

134L6096

Frekvensomformare
FC-301PK55T4Z20H3TNXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-301
0,55 kW/0,75 hk,
Trefas, 380–480 V AC,IP20/Chassi, A1-kapsling
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Säkerhetsstopp
Numerisk lokal manöverpan.
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A1
PROFINET MCA 120, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-301PK55T4Z20H3TNXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 3.636 Kilogram
Nettovikt 2.74 Kilogram
Volym 21.569 Liter
EAN 5710107812905

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 301 301
Märkeffekt PK55 0,55 kW/0,75 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling Z20 IP20/Chassi, A1-kapsling
RFI-filter H3 RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Broms – säkerhetsstopp T Säkerhetsstopp
LCP N Numerisk lokal manöverpan.
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AL PROFINET MCA 120
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A1 A1
Typkod del 1 FC-301PK55T4Z20H3TNX
Typkod del 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160% (HO) [KW] 0.55 0.55
Höjd [mm] 200,0 200,0
Bredd utan tillval C [mm] 75,0 75,0
Djup [mm] 207,0 207,0
Djup med tillval A/B [mm] 222,0 222,0
kVA 1.25 1.25
Effektförlust HO [W] 42 42
Effektförlust HO [W] 42 42
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1.8 1.8
Intermittent ström (HO) [A] 2.88 2.88
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1.6 1.6
Intermittent ström (HO) [A] 2.56 2.56
Calculated Gross Weight [kg] 3.636
Calculated Package Weight 0.896
Calculated Net Weight [kg] 2.74
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-301PK55T4Z20H3TNX
Modellkod02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality