136L4119
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancerad,
Moment,
6,0 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP54,
ST återkoppl. 17-bit,
POWERLINK, Standard,
Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Nom. varvtal 3000 v/m,
Utan broms, Fabriksmonterad kil,
Utan tätning, Standard
Other options according to:
ISD510AT06C0D6E54FS1PLSXXTF108SXN30XKXSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 kombinerar en
servomotor och en servofrekvensomriktare i en enda kompakt enhet.
Det ger bra fördelar i olika tillämpningar som vridbord,
märkning, förslutning och förpackning av livsmedel och läkemedel.
ISD 510 erbjuds som en kombination av strömförsörjningsmodulen
VLT® PSM 510 och den decentraliserade
åtkomstmodulen VLT® DAM 510.
Kabeldragningen med "Plug and Twist", inklusive försörjning
och kontroll av spänning samt funktionssäkerhet och
fältbusskablar gör installationen snabb, enkel,
felsäker och kostnadseffektiv.
Eftersom flera decentraliserade frekvensomriktare kan
drivas av bara en enda VLT® DAM 150 genom den enkla
kedjekopplingen krävs inga fördelningsdosor och du kan
minska kabeldragningen avsevärt.
En helt jämn yta som är lätt att rengöra samt IP67-klassad
kapsling med bra skydd och vibrationsmotståndsklass 3M7
gör att den passar perfekt för alla typer av roterande
tillämpningar i krävande miljöer.
Obs! Beställ följande ytterligare komponenter för
att installera ett komplett ISD-system:
• VLT® strömförsörjningsmodul PSM 510 för drift av systemet
Best.nr:
175G0160 10 kW, 175G0163 20 kW, 175G0166 30 kW, POWERLINK
175G0161 10 kW, 175G0164 20 kW, 175G0167 30 kW, EtherCAT
175G0162 10 kW, 175G0165 20 kW, 175G0168 30 kW, PROFINET
Det är obligatoriskt att använda en nätdrossel med 3-fas i närheten av
PSM 510.
Best.nr:
175G0179 10 kW, 175G0178 30 kW, 175G0192 20 kW
• VLT® decentraliserad åtkomstmodul DAM 510 för anslutning av ISD:er
till systemet
Best.nr:
175G0169 15 A, 175G0172 25 A, POWERLINK
175G0170 15 A, 175G0173 25 A, EtherCAT
175G0171 15 A, 175G0174 25 A, PROFINET
VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510 för lagring av energi
Best.nr:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• Hybridloopkablar finns i olika längder för
sammankoppling av ISD-enheterna
• Hybridmatningskablar finns i olika längder för
anslutning av den första DSD-enheten till DAM 510
• LCP-kabel för anslutning av LCP:n till den avancerade
servoenheten eller de avancerade MSD-modulerna
• Fältbussförlängningskabel för redundans
• Blindkåpa för den sista ISD-enheten i topologin om
fältbussförlängningskabel för redundans inte används.